概览
优势和特点
- 输入电压
- 9V至16V
- 输出电压
- 3.3V输出,2A电流(降压DC-DC转换器)
- 2.5V输出,1.5A电流(第一LDO稳压器)
- 12V输出,0.100A电流(第二LDO稳压器)
- 可调节输出
- 可设置的上电输出顺序
- 可调节的软启动和折返式限流
- 可调节的输入电源失效电路
- 开关频率高达1.4MHz
- 可同步到外部时钟
- 开漏POR和PFO输出
- 表贴元件
- 完整组装并经过测试
产品详情
MAX8513评估板(EV kit)展示了MAX8513的标准应用电路。此评估板采用9V至16V电源供电,产生三个正输出电压。
MAX8513评估板包括一个电压模式同步整流降压控制器和两个正稳压器增益模块。主同步整流降压控制器提供3.3V的输出电压和2A的输出电流。正稳压器增益模块使用外部n沟道MOSFET导通晶体管由3.3V主输出产生具有1.5A输出电流的2.5V电压,外部pnp导通晶体管利用耦合电感从降压转换器产生具有0.100A输出电流的12V电压。评估板工作在1.4MHz开关频率下,可以使用陶瓷电容器。
MAX8513评估板可以通过选择适当的外部元件重新配置,使之适合其它的输入电压范围或输出电压值。本评估板电路还包括可调节的软启动、电流限制、输入电源失效检测(PFI)、上电复位(POR)、电源失效输出(PFO)和可调整的电源顺序等功能。1.4MHz的工作频率允许使用微小的表贴元件,并通过减小噪声干扰提高了DSL应用中的数据速率。
应用
- 汽车电子仪表盘
- 机顶盒
- 无线路由器
- xDSL、电缆、 ISDN调制解调器和路由器
文档
-
MAX8513EVKIT: MAX8513评估板 Data Sheet1900/1/1PDF703K