概览
优势和特点
- 输入范围:4.5V至10V
- -4.1V稳压输出
- 输出电压纹波小于2mVp-p
- 输出电流:5mA
- 表贴技术
产品详情
MAX850-MAX853 IC是具有低噪声、稳压输出的反相电荷泵DC-DC转换器。这些器件具有低输出纹波电压,非常适合用于偏置蜂窝电话发射器中常见的GaAs FET。
MAX850评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装板。该板发货时安装了MAX850,但可以替换为MAX851、MAX852或MAX853。预留了安装两个额外电阻的位置,以满足-4.1V以外的输出电压所需。板上还安装了一个特殊的示波器探头插座,因此可以在示波器上观察输出噪声。
应用
- 蜂窝电话
- 连续可调的GaAsFET偏置
- LCD偏置对比度控制
- 负电源调节电源
- 个人通信装置、PDA
- 无线数据记录仪
文档
-
MAX850EVKIT: MAX850、MAX851、MAX852、MAX853评估板 Data Sheet1900/1/1PDF108K