概览
优势和特点
- 为锂离子充电提供0.5%内部基准电压源
- 调节输入到电池的电压和电流
- 可选1节或2节锂离子电池充电
- 1%、3.3V、片内低压差线性稳压器
- 关断时最大电池消耗为1µA
- 电源良好功能
- 表贴元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX846A评估套件(EV套件)是独立的锂离子电池充电器。充电稳压器由驱动外部低成本PNP调整管的电压和电流环路组成。在稳压模式下,电流电压转换器根据流经锂离子电池的电流提供成比例的电压。浮动电压和充电电流的编程仅需两个外部电阻即可完成。MAX846A评估套件发货时配置为使用10V电源以800mA电流为两节锂离子电池充电。
MAX846A评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。
应用
- 蜂窝电话
- 台式摇篮架充电器
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- Li+电池组
- Li+/NiMH/NiCd多化学类型电池充电器
- 笔记本电脑
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX846AEVKIT: MAX846A评估板 Data Sheet1900/1/1PDF70K