概览
优势和特点
- 隔离电源
- 薄型(适用于PCMCIA卡)
产品详情
MAX845评估套件(EV套件)是一款经过装配和测试的隔离式5V电源,满足PCMCIA高度要求。提供了两个演示电路:一个使用工业标准78L05稳压器的100mA电路,以及一个使用低成本齐纳分流稳压器的40mA电路。两个电路都包含一个MAX845 IC(采用µMAX®封装)、一个薄型变压器、一个半波整流倍压器和一个稳压器。
应用
- 桥接接地差分
- 隔离数据采集
- 隔离接口电源
- 低功耗局域网
- 医疗设备
- 抗噪通信接口
- PCMCIA调制解调器卡
- 过程控制
相关产品
文档
-
MAX845EVKIT: MAX845评估板 Data Sheet1900/1/1PDF42K
-
新
Isolated Temperature Sensor2009/9/8