概览

优势和特点

  • 输出电压纹波:1mVp-p
  • 输入范围:2.5V至10V
  • 使用0.22µF电容
  • -2V稳压输出(或可调)
  • 输出电流:4mA
  • 表贴技术

产品详情

MAX840/MAX843/MAX844 IC是具有低噪声、稳压输出的反相电荷泵DC-DC转换器。这些器件具有低输出纹波电压,非常适合用于偏置蜂窝电话发射器中常见的GaAsFET。

MAX840评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装板。该板发货时安装了MAX840,但可以替换为MAX843或MAX844。预留了安装两个额外电阻的位置,以满足-2V以外的输出电压所需。板上还安装了一个特殊的示波器探头插座,因此可以在示波器上观察输出噪声。

 

应用

  • 蜂窝电话
  • 连续可调的GaAsFET偏置
  • GaAsFET功率放大器模块
  • LCD偏置对比度控制
  • 个人通信装置、PDA
  • 稳定的负电源
  • 无线数据记录仪