概览
优势和特点
- 输入电压范围:8V至30V
 - 输出电压:5V
 - 连续输出电流高达1A
 - 关断电源电流:140µA
 - 静态电流:8mA
 - 内部电源开关
 - 可调电流限值
 - 表贴结构
 - 装配完成且经过测试
 
产品详情
MAX831评估套件(EV套件)提供5.0V稳压输出,工作输入电压范围为8.0V至30V。它可驱动高达1A的负载,转换效率超过80%。
MAX831评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。该套件配有5V输出MAX831 IC,但也可用于评估MAX833(3.0V输出)、MAX832(3.3V输出)或MAX830(可调输出)。电路板的焊接侧提供了额外的焊盘,以容纳与MAX830一起使用的外部反馈电阻。
应用
- 从高压总线产生分布式电源
 - 大电流、高电压降压应用
 - 多输出降压控制器
 
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            1200: MAX830、MAX831、MAX832、MAX833评估板 Data Sheet1900/1/1PDF44K