概览

优势和特点

  • 电池电压范围:6.5V至28V
  • 负载能力:
    • +3.3V (3A)
    • +15V (150mA)
  • 精密2.505V基准电压输出
  • 振荡器SYNC输入
  • 次级绕组调节

产品详情

MAX796评估套件(EV套件)是一块预装配且经过测试的演示板,可产生5V和15V电压。它采用反激式变压器而不是简单的电感,以超级的附加成本提供额外的15V输出。该15V输出并非严格稳压,通常会使用线性稳压器(例如MAX667)后稳压至12V,以便为闪存和PCMCIA插座生成VPP编程电压。该板配置为接受6.5V至28V之间的电池电压,但如果降低对低电压(60mA)时次级负载电流能力的期望并替换具有更高击穿电压额定值的MOSFET,可以将其重新配置为5.7V至30V之间的电压。

该标准板可在主输出上提供至少3A的负载电流,在次级输出上提供至少120mA的负载电流(VSEC > 13V)。要修改负载电流能力,请根据MAX796/MAX797/MAX799数据手册中的设计程序更改检测电阻(R1)值并重新调整外部元件的大小。

主输出电压预设为5.08V(标称值)。要选择3.3V工作模式,请将跳线J2移动到位置2-3。要在可调模式下工作,请安装电阻R4和R5并移除跳线。板上的J2通过一根小PC走线跳线分流。对于可调模式或固定3.3V工作模式,必须将这根默认跳线切断。如果尚未安装跳线或电阻分压器,请勿操作电路,因为这会导致输出过压,进而损坏IC。如果更改了次级反馈电阻分压器,请务必更改变压器匝数比。

除了标准元件外,该评估套件还有一些额外的上拉和下拉电阻(R2-R8),用于设置默认逻辑输入电平。在最终设计中通常可以省略这些电阻。电流检测引线(R6和C9)上还有一个可选的HF噪声滤波器,对某些变压器类型可能有用。如果主输出在次级输出处于重负载条件时变得嘈杂,则应保留安装噪声滤波器。

MAX796评估套件可用于评估MAX799 IC,但需要更换IC并重新连接变压器次级侧。需要进行的更改包括将SECFB电阻分压器连接到REF而不是GND、更改变压器以及反转次级整流器(D3)和滤波器电容(C7)的极性。

 

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • PDA与移动通信