概览
优势和特点
- 基于 MCU 的配置
- 自主配置无需固件开发
- 基于最终应用需求的可定制固件
- RISC-V CPU 和 16K 字节 MTP
- 符合 USB Type-C 标准的默认嵌入式固件
- 支持对事件执行自定义操作
- 用于未来规范修订的固件更新
- 支持 USB Type-C 和 USB-PD
- 符合 USB Type-C 2.3 及 PD3.2 标准
- 模式配置:宿/源/双重角色端口
- 可编程电源(PPS)接收端支持
- 支持快速角色切换 (FRS) 初始宿端口
- 支持替代模式和集成 SBU 交叉开关型多路复用器
- 集成 OCP 功能的 VCONN 开关
- 支持 Try.Snk 状态和 Try.Src 状态
- 调试配件宿/源模式
- 支持 BC1.2 传统/专有充电器/HVDCP 检测
- 集成 D+/D- 开关,用于 USB2.0 和 UART
- 集成式 eUSB2-USB 2.0 中继器
- 液体腐蚀缓解模式
- VDD 工作范围:3.1V 至 5.5V
- 高压 VBUS (52V)、DP/DN (24V)、CC (52V)
- CC 引脚和 SBU 引脚上的 VBUS 短路保护(50V)
- 支持电池耗尽(在未供电 No VDD 时,支持宿端口模式)
- I2C 可编程配置(三个 SID)
- I2C 控制器用于控制外部充电器或 DC-DC 转换器
- 五个可配置的 GPIO(包括 SID)
产品详情
MAX77978 评估套件(EV 套件)是装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估独立式 USB Type-C® 和电力传输控制器 MAX77978。
EV 套件包含 MAX77963 充电器,用于演示 MAX77978 的 I²C 控制器功能。MAX77963 是一款专为 2S/3S 锂离子电池应用而设计的升降压充电器。它可在 3.5V 至 23V 的输入电压范围内工作,并具有 3.2A 的最大可编程快速充电电流。
该评估套件上安装了 MAX42403 降压型转换器,为 VCIN 引脚提供 5V 电压。MAX77963 使用 SYS 来启用降压转换器。
EV 套件包括 IC 评估板,该评估板具有集成的 I2C 通信接口和 USB micro-B 电缆。EV 套件附带基于 Windows® 的图形用户界面 (GUI) 软件,可从 Analog Devices 网站 www.analog.com 下载。该评估套件软件需要 Windows 7 或更高版本的操作系统。
相关产品
文档
-
MAX77978EVKIT User Guide: Evaluates: MAX77978 (Rev. 0)2026/9/3PDF6 MB