概览

优势和特点

  • 成熟的 PCB 设计和布局优势
  • 全面装配且经过测试
  • 提供用于高精度测量的感应点
  • MAXUSB_INTERFACE# 可轻松与 Windows PC 通信
  • ACE 软件支持 I²C 串行接口,用于可选的软件控制。
  • I²C 接口控制使能(EN)功能、超声波模式(USM)和输出电压

产品详情

MAX77727 评估套件(EV 套件)是一个完全组装和测试过的印刷电路板(PCB),用于演示 MAX77727 同步降压转换器的超声波模式。

EV 套件是一个基于 MAX77727 的降压稳压电路。它支持 3.6V 至 22V 的输入电压范围,并可提供高达 3A 的连续负载电流。输出电压可通过 I²C 进行调节,范围从 1.8V 到 4.9V,分辨率为 100mV;或从 5V 到 15V,分辨率为 250mV。F

相关产品

软件

ACE软件

ZIP
450 KB
ACE plug-in for Board.MAX 1.2026.3910658 [10月 05 26]
Board MAX is an evaluation Board Plug-in for MAX Series products.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.