概览

优势和特点

  • 工作电压范围:+3V至+16.5V
  • 严格调节的-24V输出用于摘机语音通信
  • -70V输出支持五个响铃器等效负载(VIN > 10.5V)
  • 结构紧凑
  • 经过验证的印刷电路板设计
  • 使用现成的元件
  • 效率高达84%
  • 关断电流:5µA
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX774 ISDN振铃音(IRG)评估套件(EV套件)提供在ISDN调制解调器和线路卡上实现普通老式电话系统(POTS)接口所需的高电压。它是一款装配完成且经过测试的电路板,可提供严格调节的-24V输出,用于为摘机语音通信供电,并提供-70V输出,用于生成摘机振铃音。

该评估套件专为使用用户线路接口电路(SLIC) IC(例如AMD的AM79R79以及Lucent、Harris和其他供应商的同类产品)实现电话接口的应用而设计。其设计支持-24V输出反馈,实现严格的调节以确保清晰传输语音信号。经济实惠的现成表面贴装变压器可降低系统成本和尺寸。紧凑的设计节省了电路板面积。该设计具有高效率和低静态电流,是绿色PC和便携式设计的理想解决方案。

MAX774 IRG评估套件还可用于评估MAX775/MAX776。它的布局支持修改为-48V输出操作以及适应低压欧洲应用。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 数据通信
  • 高效率DC-DC转换器
  • LCD偏置发生器