概览
优势和特点
- 评估 MAX77371 IC
- (4 x 5 凸块,0.35 毫米间距)
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 4.5V 至 10V 可配置输出电压
产品详情
MAX77371 评估套件(EV 套件)评估采用晶圆级封装 (WLP) 的 MAX77371 IC。MAX77371 是一款高性能升压转换器,输入范围为 2.5V 至 5.5V。该套件安装有 MAX77371PAWP+。
相关产品
使用入门
- MAX77371 EV 套件
- MAX77371 EV 套件 GUI
- MAXUSB_INTERFACE# 用于 I2C 串行接口
- USB Type-A 转 Micro-USB 电缆
- 直流电源
- 数字电压表 (DVM)
文档
-
MAX77371EVKIT User Guide: Evaluation Kit for the MAX77371 (Rev. 1)2025/2/6PDF1 M
-
MAX77371EVKIT Gerber Files2025/2/6ZIP921 K