概览

优势和特点

  • 2V至12V输入范围,12V输出
  • 对于4mA至200mA负载,效率为85%
  • 关断电源电流:1µA
  • 小型外部元件
  • 低电池电量检测器
  • 限流PFM控制方案
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX761评估套件(EV套件)提供12V输出,用于对闪存进行编程以及为其他电路供电。它从5V输入为4mA至200mA负载提供优于85%的效率。来自5V输入的静态电源电流仅为300µA,在逻辑控制的关断模式下降至1µA。MAX761采用8引脚SO封装,使用小型外部元件;整个电路面积不到0.3in²。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 闪存编程
  • 高效DC-DC转换器
  • PCMCIA卡