概览

优势和特点

  • 输入电压范围:6.0V至15.0V
  • 5V固定输出电压或可调输出电压(可选)
  • 1.25A输出电流能力
  • 效率高达95%
  • PWM架构
  • 外部关断控制
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX747评估套件(EV套件)通过6V至15V输入提供5.0V稳压输出电压。它使用小型表面贴装元件,通过6V电源提供1.25A输出电流,效率高达95%。

 

应用

  • 5V至3.3V绿色PC应用
  • 电池供电应用
  • 手机
  • 笔记本电脑电源
  • PDA和其他手持设备