概览

优势和特点

  • 5V直流单电源供电
  • 差分视频输入
  • 单端交流或直流耦合输出
  • 可完全均衡长达300m的5e类电缆
  • 提高长达600m的5e类电缆的信号质量
  • 没有色同步信号时,采用固定的电缆长度均衡
  • 调节后肩钳位直流电平
  • 色同步丢失(LOB)输出和同步丢失(LOS)输出
  • 评估采16引脚SSOP封装的MAX7474 IC
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7474评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于配置MAX7474 IC,以便自动均衡来自低成本、非屏蔽双绞线(UTP,例如5e类)电缆的基带复合视频输入信号。

MAX7474评估板采用5V直流单电源供电。评估板接受差分视频输入信号,提供单端输出。评估板具有同步丢失输出和色同步丢失输出,还可设置视频输出信号的直流后肩钳位电平。

应用

  • 家庭自动化
  • 安全视频监控系统
  • 视频切换系统