概览
优势和特点
产品详情
MAX7452评估板是经过完全安装与测试的表贴电路板,包含MAX7452。MAX7452是低成本、高性能、完整的视频前端信号调理器,具有自动增益控制(AGC)和用户调节的后沿箝位。该器件包含带外噪声滤波器、后沿箝位、同步丢失(LOS)检测器、±6dB的AGC,能够驱动150Ω视频负载或高阻负载的输出缓冲器。这些特性非常适合经过交叉开关或视频解码器后对视频信号的进一步优化处理,可有效提高视频信号的质量。该评估板工作在+5V单电源。
应用
- 安全视频监控系统
- 用于标准定义的信号调理器
- 视频输入
- 视频路由与切换系统
文档
-
MAX7452EVKIT: MAX7452评估板 Data Sheet (Rev. 0)2005/4/1PDF210K