概览

优势和特点

  • 工作在双电源
    MAX7450 (±5V)
    MAX7451 (±3V)
  • 输出缓冲器提供0dB或+6dB可选增益,用于驱动标准视频负载或高阻负载
  • 带有LOS输出指示的输入故障检测
  • AGC (±6dB范围)
  • 标准的75Ω输入/输出终端匹配
  • 可用于评估MAX7451 (±3V VCC)
  • 表贴元件
  • 完全安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX7450评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,包含MAX7450。MAX7450是低成本、高性能、完整的视频前端信号调理器,具有自动增益控制(AGC)和后肩箝位电路,箝位至地电位。该器件包括带外噪声滤波器、后肩箝位、同步丢失(LOS)检测器和±6dB的AGC,输出缓冲器能够驱动150Ω视频负载或高阻负载。这些特性非常适合对交叉开关或视频解码器的后续视频信号进行优化处理,有效提高视频信号的质量。

    MAX7450评估板也可以评估MAX7451。评估MAX7450时,评估板工作在±5V双电源;评估MAX7451时,评估板工作在±3V双电源。

    应用

    • 安全视频监控系统
    • 用于标准定义的信号调理器
    • 视频输入
    • 视频路由与切换系统