概览
优势和特点
- +5V单电源供电
- 可选择75Ω输入终端匹配或DAC终端匹配
- 可选择交流或直流输出耦合
- 可选择输出缓冲器增益(MAX7445)
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX7445评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表贴电路板。MAX7445评估板包含MAX7445四通道视频重建滤波器,适用于视频系统的抗混叠滤波与数模转换器(DAC)的平滑滤波。该评估板提供三路不同的输出缓冲器增益设置。输入信号采用交流耦合,输出信号既可采用直流耦合,也可交流耦合。评估板工作在+5V单电源。
MAX7445评估板还可以用来评估MAX7445-MAX7449。
应用
- 台式视频编辑器
- 数字VCR
- DVD播放器
- 游戏控制台
- 机顶盒/HDR
文档
-
MAX7445EVKIT: MAX7445、MAX7446、MAX7447、MAX7448、MAX7449评估板 Data Sheet (Rev. 0)2007/1/18PDF614K