概览
优势和特点
产品详情
MAX7432评估板(EV kit)是经过装配与测试的电路板,用来演示MAX7428、MAX7430和MAX7432标清视频重建滤波器与缓冲器的性能。Windows® 98/2000软件提供了一个便利的用户界面来操作MAX7428/MAX7430/MAX7432的各项功能。
若想用PC全面评估MAX7428/MAX7430/MAX7432,请定购整套评估系统(MAX7432EVC16)。如果用户已和其他Maxim评估系统一起购买了68HC16MODULE模块,或用户想和其他µC系统配合使用的话,只需定购评估板(MAX7432EVKIT)。
应用
- 便携式摄像机
- DVD播放器
- 硬盘记录仪
- 机顶盒
文档
-
MAX7432EVKIT: MAX7428、MAX7430和MAX7432评估板 Data Sheet1900/1/1PDF261K