概览
优势和特点
- ±12V或±15V双路跟踪输出
- 15W输出功率:
- 625mA时为±12V
- 500mA时为±15V
- 静态电源电流:13mA
- 100kHz或200kHz固定频率PWM工作模式
- 全表面贴装结构
产品详情
MAX742评估套件(EV套件)是经过构建和测试的表面贴装印刷电路组件,用于快速进行原型设计和测试。该套件通过5V稳压输入电源生成双路稳压±12V或±15V输出。功率转换效率范围高达90%,具体取决于输出负载。应用包括用于精密模拟子系统和分布式电源的低噪声电源。
应用
- 电脑外设
- DC-DC转换器模块替代产品
- 分布式电源系统
文档
-
MAX742EVKIT: MAX742评估板 Data Sheet1900/1/1PDF289K