概览
优势和特点
- 1.71V至5.5V宽电源电压范围
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- USB至PC连接(包含电缆)
- USB供电
- 无铅并符合RoHS标准
- 带标记指示的测试点
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX7320评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估具有8路推挽输出的I²C端口扩展器MAX7320。评估板还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX7320的功能。MAX7320评估板印刷电路板(PCB)上已安装了MAX7320ATE+。
应用
- 汽车
- 蜂窝电话/PDA
- 笔记本电脑
- RAID
- 卫星通信
- 服务器
文档
-
MAX7320EVKIT: MAX7320评估板 Data Sheet (Rev. 0)2008/9/17PDF719K