概览
优势和特点
- 负载电流保证达到200mA,无需外部MOSFET
- 从2.0V输入升压
- 170kHz高频电流模式PWM
- 满负载时的效率为82%至87%(典型值)
- 过流和软启动保护
- 关断功能
产品详情
MAX731评估套件(EV套件)有助于装配和评估Maxim的MAX731 +5V升压电流模式DC-DC转换器。
该评估套件包括所需的所有元件(未装配)和一块印刷电路板。完成后,该评估套件是一个正常工作的DC-DC升压转换器,在200mA电流下的输出电压为+5V。
满载效率为82%至87%(典型值)。MAX731使用电流模式脉宽调制(PWM)来提供准确的输出调节和低次谐波噪声。空载电源电流为2mA(典型值)。
MAX731具有逐周期电流限制、过流限制、外部关断和可编程软启动保护功能。
评估套件元件适合通孔安装,以便于构建和评估。有关详细的电气和工作特性,请参考MAX731数据手册。
应用
- +3V逻辑系统中的+5V逻辑电源
- 电池供电应用
- 手机
- DC-DC转换器模块替代产品
- 分布式电源系统
- 手提电脑
- 便携式仪器仪表
文档
-
MAX731EVKIT: MAX731评估板 Data Sheet1900/1/1PDF72K