概览

优势和特点

  • 1.71V至5.5V宽电源电压范围
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 带标记指示的测试点
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7319评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估具有8路输入以及可屏蔽瞬态检测的I²C端口扩展器MAX7319。评估板还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX7319的功能。MAX7319评估板PCB上已安装了MAX7319ATE+。

应用

  • 汽车
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器