概览
优势和特点
- PORT12–PORT15为4路LED驱动引脚
- 独立的256级PWM亮度调节,精确控制LED亮度
- 可独立调节每个LED的闪烁速率以及LED渐暗/渐量的公共控制
- 可独立设置GPIO,设置在两个逻辑电平之一
- 8通道独立编程电平转换器
- 可配置沿触发端口中断
- 利用跳线选择I²C地址
- 6针Pmod兼容连接器(I²C)
- 另一接头用于I²C总线菊链其它模块
- C语言例程
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX7304PMB1外设模块提供了必要的硬件电路,将MAX7304 16端口GPIO和LED驱动器与任何使用Pmod™兼容扩展端口的系统相连接,配置为I²C通信。该IC具有16GPIO端口,其中包括12个推挽式GPIO和4个开漏GPIO,可配置为PWM控制的LED驱动器。该器件支持1.62V至3.6V单电源供电,用于电平转换。每个GPIO可配置为两个外部设置的逻辑电平之一。PORT12–PORT15还可配置为LED驱动器,这些端口具有固定的灌电流,并可利用内部振荡器实现PWM亮度控制。每个开漏LED端口的最大恒定电流为20mA。每个开漏端口的LED亮度可通过256级PWM控制单独调节。端口还具有LED渐暗调整功能。
有关IC工作原理的详细信息,请参考MAX7304 IC数据资料。
应用
- null
- 手持式设备
- 便携式电子
文档
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/8/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/7/18PDF1M
-
MAX7304PMB1: MAX7304PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/5/16PDF671K
-
Maxim模拟精选集锦2012/7/24PDF501K