概览

优势和特点

  • 可选电池数量(1至16节)
  • 可选最大快速充电超时
  • 可选充电电流
  • 电池温度监控功能
  • 可调温度限值
  • 为快速充电周期提供LED指示
  • 用于1节或2节AA电池的板载电池座
  • 电压斜率快速充电终止

产品详情

线性模式评估套件(EV套件)是用于镍氢(NiMH)和“快速充电”镍镉(NiCd)电池的完整电池充电器。电池的数量、充电电流和最大充电时间通过设置DIP开关来选择。该板可轻松针对各种“快速充电”电池的适宜充电参数进行定制,并可与MAX712或MAX713一起使用。

当电池装入电池座时,MAX712评估套件会自动启动大电流、快速充电周期。快速充电序列进行过程中有LED指示。当最大充电时间已过,或电路检测到已实现完全充电状态,且/或温度超出可接受限值时,快速充电终止。

提供了热敏电阻以选择性地监控电池温度。如果电池温度过低,可以抑制快速充电循环,如果电池温度上升到超过限值,则可以终止快速充电循环。温度阈值可使用电路板上的电位计进行调节。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 手机
  • 无线电话
  • 手持终端
  • 膝上型电脑、笔记本电脑和掌上型电脑
  • 便携式消费电子产品
  • 便携式音响