概览
优势和特点
*需更换元件。
产品详情
MAX7033评估板(EV kit)可对MAX7033超外差接收器进行详细的评估。该评估板能够测试器件的RF性能,无需额外的支持电路。RF输入采用50Ω匹配网络和SMA连接器,便于与测试设备连接。该评估板也可直接与用户嵌入式设计接口,易于实现数据解码。
MAX7033评估板提供两个版本:315MHz和433.92MHz。无源元件针对这些频率进行了优化。可以方便地更换这些元件,以满足300MHz至450MHz的RF频率设计。此外,只需更换3个元件,便可在0至66kbps之间调整接收数据速率。
为便于客户设计,MAX7033评估板的PCB布局经过严格验证,可直接复制使用,以缩短产品的面市时间。同时还提供该评估板的Gerber文件,可从china.maximintegrated.com下载。
应用
- 汽车遥控钥匙门禁
- 车库开门器
- 家庭自动化
- 本地遥感勘测
- 远端控制
- 安全系统
- 无线传感器
相关产品
文档
-
MAX7033EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7033 Data Sheet (Rev. 0)2006/1/24PDF213K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14
-
不同供电电压下保持恒定发射功率的ISM发送器2013/3/28