概览

优势和特点

  • 4个板上MAX6960器件
  • 4个2.4in 8 x 8双色(红色/绿色) LED点阵
  • 4MHz振荡器
  • 级联评估板(最多5个评估板)
  • 缓冲串行接口
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过完全安装和测试
  • 评估系统包括USB连接
  • 产品详情

    MAX6960评估板(EV kit)提供成熟的设计来评估MAX6960 8 x 8图形LED点阵显示驱动器。评估板含有4个MAX6960 LED显示驱动器,4个2.4英寸8 x 8双色LED点阵,一个4MHz振荡器和逻辑缓冲。可级联MAX6960评估板,支持总数量多达20个MAX6960器件。评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为实现MAX6960的各个功能提供简单的图形用户界面(GUI)。

    MAX6960评估系统(EV system)由一块MAX6960评估板和配套Maxim CMODUSB串行接口板组成。Maxim CMODUSB串行接口板支持IBM®兼容PC通过其USB端口来模拟与MAX6960兼容的串行接口。若要基于PC对MAX6960进行全面的评估,请订购MAX6960EVCMODU。如果您已经拥有了MAX6960兼容串行接口,请订购MAX6960EVKIT。

    评估板已经预装了MAX6960ATH。

    应用

    • 音频/视频设备
    • 游戏机
    • 工业控制
    • 留言板

    相关产品