概览
优势和特点
- V+电源范围为2.7V至5V
- Boost转换器可驱动6个串联的白光LED
- Boost输出具有PWM调光控制
- 可设置LED的吸收电流
- Windows 2000、Windows XP及Windows Vista (32位)兼容软件
- USB至PC连接(包含电缆)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX6948评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX6948B 5端口、恒流LED驱动器,该驱动器带有PWM亮度控制以及集成的boost转换器,采用25焊球WLP封装。评估板还包括Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件,为演示MAX6948B的功能提供了简单的图形用户界面(GUI)。MAX6948评估板PCB出厂时预先安装了MAX6948BGWA+。
MAX6948评估板的boost转换器能够为6个串联的高亮度白光LED提供30mA (典型值)驱动能力。Boost转换器具有10位PWM调光、待机模式、输入电流限制以及过压保护功能。
MAX6948评估板的I/O端口可驱动LED或作为漏极开路GPIO端口扩展器。通过跳线可方便地在这两种功能之间切换。端口可设置成恒定吸收电流、渐暗以及8位PWM模式。
应用
- 蜂窝电话
- 手持式游戏机
- 用于LCD的LED背光
- PDA
- 便携式消费类电子
文档
-
MAX6948EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6948B Data Sheet (Rev. 0)2009/12/21PDF724K