概览
优势和特点
- 输入电源电压范围:3.5V至11V
- 输出电压:3.3V
- 高达0.5A输出电流
- 关断电源电流:< 0.02µA
- 静态电流:150µA
- 外部PNP调整管
- 可调电流限值
- 表贴结构
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX688评估套件(EV套件)提供3.3V稳压输出,工作输入电压范围为3.5V至11V。它可从3.5V至5.75V输入提供0.5A输出电流,压差小于200mV。只要调整管的最大功耗小于1.25W,就可以在更高的输入电压(高达11V)下工作。
MAX688评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。该板安装了3.3V输出MAX688 IC,但也可用于评估MAX689(3.0V输出)或MAX687(3.3V输出,自动关断)。电路板的焊接侧提供了额外的焊盘,以容纳与MAX687一起使用的外部元件。
应用
- 广播和高清电视系统
- 通信系统
- 高速电缆驱动器
- 医疗成像
- 精密高速DAC/ADC缓冲器
- 视频路由和切换系统
文档
-
1146: MAX687、MAX688、MAX689评估板 Data Sheet1900/1/1PDF120K