概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • I²C兼容2线串行接口
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 完全装配和经过测试
  • 包括Windows 98/2000/XP兼容软件和演示用PCB
  • 也可用于评估MAX6885

产品详情

MAX6884评估系统(EV system)由MAX6884评估板(EV kit)和Maxim公司的CMOD232控制模块组成。MAX6884是可通过EEPROM编程的多电压电源监视器,可监视六路电压检测输入和一路辅助输入。MAX6884还具有可编程输出,适用于要求电源监控器高度可配置的应用。评估软件可在Windows® 98/2000/XP环境下运行,提供方便的用户界面以演示MAX6884的功能特性。

在个人计算机上对MAX6884进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX6884EVCMOD2)。如果先前购买的Maxim公司的评估系统中已经带有控制模块,或用户采用其他基于µC的系统,只需定购评估板(MAX6884EVKIT)。

应用

  • 多微处理器/电压系统
  • 网络系统
  • 服务器与工作站
  • 存储设备
  • 电信/局端设备
  • 无线基站