概览
优势和特点
产品详情
MAX6876评估系统(EV system)由一块MAX6876评估板(EV kit)和一个Maxim CMOD232命令模块构成。MAX6876 EEPROM可编程4路电源跟踪器/排序器电路监视4个系统电压,适合需要电压跟踪和/或排序的系统,能确保正确的上电和关电状态。
评估软件(EV software)运行在Windows® 98/2000/XP下,为演示MAX6876的功能提供方便的用户接口。
若采用PC对MAX6876进行全面评估,请订购完整的评估系统(MAX6876EVCMOD2)。如果在以前的Maxim评估系统中已经购买了命令模块,或者在其他基于微控制器的系统中进行定制开发,只需订购评估板(MAX6876EVKIT)即可。
本评估系统数据资料假定读者已基本熟悉MAX6876 IC。请参考MAX6876 IC数据资料,了解详细的指标和操作说明。
应用
- 多电压系统
- 网络系统
- 服务器与工作站
- 存储设备
- 电信