概览
优势和特点
- 测量和显示MAX6648/MAX6649/MAX6692及远端二极管的温度
- 可编程低温/高温报警
- 可编程转换速率
- 可编程触发报警所需的故障次数
- 可编程高温滞回
- SMBus兼容
- 易用的、菜单驱动软件
- 经过完全安装与测试
- 包含Windows 95/98/2000兼容的软件和演示PCB
产品详情
MAX6692评估系统(EV system)包含一块MAX6692评估板(EV kit)和一个块Maxim SMBus™接口板。
MAX6692评估板是一块已组装且经过测试的PCB,安装有MAX6692。评估板允许对MAX6692温度传感器进行全面的评估。MAX6692监视自身管芯温度和一个外部连接成二极管形式的晶体管的结温,并将温度被转换为11位2线串行数据。
MAX6692评估板上焊接了一个外部连接成二极管形式的晶体管(2N3906),该二极管也可以被卸除。评估板可以通过双绞线与邻近待测系统的远端二极管连接。
Maxim SMBus接口板(MAXSMBus)允许IBM®兼容PC使用并口仿真Intel®的系统管理总线(SMBus) 2线接口。Windows® 95/98/2000兼容软件提供友好的用户界面,用于演示MAX6692的功能。程序采用菜单驱动、并提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。(注意:在Windows 2000下需要安装驱动;参考盘上的Win2000.pdf或Win2000.txt文件)。
MAX6692评估板还可以用于评估MAX6648和MAX6649。通过Maxim网站可以索取免费的MAX6648MUA或MAX6649MUA样品。定购MAX6692EVSYS可进行完整的、基于IBM PC的MAX6648/MAX6649/MAX6692评估。如果您已经拥有一个SMBus接口则可以定购MAX6692EVKIT。
应用
- 台式计算机
- 多芯片模块
- 笔记本电脑
- 服务器
- 测试与测量设备
- 瘦客户机
- 工作站
文档
-
3707: MAX6648、MAX6649、MAX6692评估系统/评估板 Data Sheet1900/1/1PDF1M