概览
优势和特点
- 全功能低成本ISO 15693读取器
- 支持SHA-1
- 板载HF天线
- 可选50Ω外部天线
- 支持USB 2.0
- 通过USB供电
- 用于ISO 15693帧调制解调的外部电路
- 可下载Windows兼容GUI软件
- 评估电路及固件加速开发进程
产品详情
MAX66903评估板(EV kit)是全功能ISO 15693读取器,支持ISO 15693协议规定的所有强制命令和可选命令。利用板载微控制器,评估板可执行SHA-1计算。SHA-1是一种安全散列算法,具有质询-响应认证机制(ISO/IEC 10118-2 SHA-1),这一功能使其能够支持MAX66140。
评估板包括:板载HF天线、用于选择外部50Ω天线的跳线、连接USB的寄生供电电路以及支持调制解调功能的板载微控制器。随评估板提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),可评估MAX661x0器件性能。
应用
- 接入控制
- 资产跟踪
- 驱动器识别
- eCash