概览
优势和特点
- 测量和显示MAX6683的温度
- 监视4个电压通道
- 3个外部电源(标称值1.8V、2.5V和5V)
- VCC引脚(标称值3.3V)
- 可编程报警和配置
- 兼容于SMBus/I²C
- 易用的、菜单驱动软件
- 已组装且经过测试
- 包含Windows 98SE/2000/XP兼容的软件和演示PCB
- 评估系统支持USB连接
产品详情
MAX6683评估系统(EV system)包含一块MAX6683评估板(EV kit)和一个块Maxim CMODUSB板。
MAX6683评估板是一块已组装且经过测试的PCB,用于演示MAX6683温度传感器和系统监视器。MAX6683监视温度、电源电压以及三个外部电源的电压。温度被转换为11位串行数据,电压被转换为8位数据。
CMODUSB允许PC使用并口仿真Intel的SMBus总线。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面以演示MAX6683的特点。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。
定购评估系统(MAX6683EVCMODU)可进行完整的基于PC的MAX6683评估。如果您已经拥有一个SMBus接口则可以定购评估板(MAX6683EVKIT)。
如欲评估MAX6652,可索取MAX6652AUB的免费样片。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
相关产品
文档
-
3467: MAX6683评估系统/评估板 Data Sheet1900/1/1PDF128K