概览

优势和特点

  • 测量和显示MAX6681及远端传感器的温度
  • 可编程报警和配置
  • I²C/SMBus兼容
  • 易用的、菜单驱动软件
  • 已组装且经过测试
  • 包含Windows 95/98/2000兼容的软件和演示PCB
  • 软件与演示PCB

产品详情

MAX6681评估系统(EV system)包含一块MAX6681评估板(EV kit)和一个块Maxim系统管理总线(SMBus™)接口板。

MAX6681评估板是一块已组装且经过测试的PCB,用于演示MAX6681温度传感器。MAX6681监视自身温度和一个外部连接成二极管形式的晶体管温度,并将温度转换为8位或11位2线串行数据,(注意:11位分辨率只用于外部传感器)。

MAX6681评估板上焊接了一个外部连接成二极管形式的晶体管(一个2N3906晶体管),但可以被卸除。评估板可以通过双绞线与邻近待测系统的远端二极管连接。

Maxim SMBus接口板(MAXSMBus)允许IBM®兼容PC使用并口仿真Intel®的SMBus 2线接口。Windows® 95/98/2000兼容软件提供友好的用户界面,用于演示MAX6681的功能。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮和状态显示的图形界面,(注意:在Windows 2000下需要安装驱动;参考盘上的Win2000.pdf或Win2000.txt文件)。

定购MAX6681EVSYS可进行完整的基于IBM PC的MAX6681评估。如果您已经拥有一个SMBus接口则可以定购MAX6681EVKIT。

相关产品