概览
优势和特点
- 测量和显示3个温度通道- 2个远端PN结
- 1个本地传感器
 
- 监视4个电压通道- 3个外部电压(标称值+2.5V,+3.3V和+12V)
- VCC引脚(标称值+5V)
 
- 可编程报警和配置
- 工作温度范围- -55°C至+125°C (远端传感器)
- 0°C至+70°C (评估板)
 
- SMBus/I²C兼容
- 易用、菜单驱动的软件
- 已组装且经过测试
- 包含Windows 95/98兼容的软件和演示PCB
产品详情
MAX6655评估系统(EV system)包含一块MAX6655评估板(EV kit)和一块Maxim SMBus™接口板。
MAX6655评估板是一块已组装且经过测试的PCB,可演示MAX6655双远端/本地温度传感器和4通道电压监视器。它监视MAX6655的温度和电源电压、两个外部连接为二极管形式的晶体管的温度以及三个外部电源电压。温度被转换为11位串行数据,电压被转换为8位数据。两个SOT23封装的2N3906晶体管温度传感器已焊接在评估板上,但它们也可以被卸除。评估板可以通过双绞线与邻近待测系统的远端二极管连接。
Maxim SMBus接口板(MAXSMBus)允许IBM®兼容PC使用并口仿真Intel®的2线系统管理总线(SMBus)接口。Windows® 95/98兼容的软件提供友好的用户界面,用以演示MAX6655的功能。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮和状态显示的图形界面。
请定购MAX6655EVSYS以进行完整的基于IBM PC的MAX6655评估。如果您已经拥有SMBus接口,可定购MAX6655EVKIT。
如欲评估MAX6656,请索取MAX6656MEE的免费样品。
应用
- 通信系统
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 笔记本电脑
- 服务器
- 瘦客户机
- 工作站
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            3228: MAX6655、MAX6656评估系统/评估板 Data Sheet1900/1/1PDF156K