概览
优势和特点
- 两个热敏二极管输入
- 本地温度传感器
- 可编程温度报警
- 为风扇驱动提供两路PWM输出
- 可编程风扇控制功能
- 兼容SMBus/I²C
- 使用方便的菜单驱动软件
- 完全组装并经过测试
- 包含Windows 95/98/2000/XP兼容的软件和演示PCB
产品详情
MAX6640评估板(EV kit)是组装好和经过测试的PCB,并已安装了MAX6640。该评估板可以全面评估MAX6640双路温度传感器/风扇控制器。MAX6640监视自身的管芯温度和一个外部连接为二极管的晶体管结温,或两个外部连接为二极管的晶体管结温。该芯片将温度转换为8位或11位的2线串行数据,并可通过2线串行总线访问。
MAX6640评估板包括焊接在电路板上的两个外部连接为二极管的晶体管(2N3906),这些晶体管可以去掉。该电路板可以通过双绞线连接到远端靠近您系统的二极管上。
内部双路PWM风扇速度控制器也使用温度数据来调节多达两个冷却风扇的速度。通过风扇的速度反馈实现速度控制。
MAX6640评估系统由Maxim命令模块(CMOD232)与MAX6640评估板组成。CMOD232电路板连接到计算机的RS-232串口上,从而提供由计算机控制的SMBus™/I²C总线。Windows® 95/98/2000/XP兼容的软件提供友好的用户界面,来演示MAX6640的特性。该程序由菜单驱动,并提供带控制按钮与状态显示的图形界面。
MAX6640EVKIT评估板也可以用来评估MAX6639。可以通过Maxim的主页申请MAX6639AEE的免费样品。对于MAX6640进行基于PC的全面评估,请订购MAX6640EVCMOD2。如果你已有CMOD232 SMBus接口,请订购MAX6640EVKIT。
应用
- 台式计算机
- 网络设备
- 笔记本电脑
- 服务器
- 工作站
文档
-
MAX6640EVKIT_cn: MAX6640评估系统/评估板 Data Sheet (Rev. 1)2007/2/14PDF827K