概览

优势和特点

  • 两个热敏电阻输入
  • 本地温度传感器
  • 6个GPIO
  • 两个PWM输出用于风扇转速控制
  • 可编程风扇控制特性
  • 自动风扇旋转加速,确保风扇启动
  • 9个由引脚设置的SMBus™/I²C地址
  • 经过验证的PCB布局
  • 与Windows® 98SE/2000/XP兼容的评估软件
  • 经过完全安装和测试
  • 产品详情

    MAX6616评估系统(EV system)由一块MAX6616评估板(EV kit)和一个Maxim CMODUSB命令模块构成。

    MAX6616评估板是经过完全安装和测试的电路板,可对带有风扇转速控制器的MAX6616双通道温度监控器进行评估。

    若采用PC对MAX6616进行全面评估,请订购完整的评估系统(MAX6616EVCMODU)。如果在以前的Maxim评估系统中已经购买了CMODUSB模块,或者在其他微控制器(µC)系统中进行定制应用,请订购评估板(MAX6616EVKIT)。

    评估板已经安装了MAX6616AEG。

    应用

    • 台式计算机
    • 网络设备
    • 电源
    • 服务器
    • 工作站