概览

优势和特点

  • 输入范围:2.0V至3.6V
  • 高达50mA输出电流
  • 关断电流:1µA

产品详情

MAX619评估套件(EV套件)是一款3V至5V电荷泵DC-DC转换器,能够驱动高达50mA的负载。该电路在单层印刷电路板上集成了SOIC和四个表面贴装电容。

 

应用

  • 5V闪存编程器
  • 电池供电微处理器系统
  • 紧凑的5V运放电源
  • 本地3.3V至5V转换器
  • 元件数最少的DC-DC转换器
  • 便携式仪表与手持终端
  • 从锂离子备用电池产生稳定的5V电压
  • 远端数据采集系统
  • 低压系统中MOSFET开关的驱动电压
  • 2节电池至5V转换

相关产品