概览
优势和特点
- 输入电源范围:2.3V至5.5V
- 输出选项:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V。
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 评估MAX6078系列的任何器件
产品详情
MAX6078评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路板,用于评估MAX6078系列低功耗、低噪声、低漂移基准电压源。该评估套件采用6引脚WLP和8引脚TDFN-EP表面贴装封装两种尺寸,可评估该基准电压源系列中的任何器件。这些基准电压源采用2.3V至5.5V单电源供电,并提供1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V输出选项。
该评估套件在U1尺寸上安装了6引脚WLP、2.5V输出(MAX6078AMWT25+),而TDFN-EP U2 (MAX6078AMTA25+)为未来产品。该评估套件还可用于评估MAX6078系列中的任何器件。
应用
- 高精度工业和过程控制
- 高分辨率ADC和DAC
- 便携式和手持式系统
- 精密仪器
文档
-
MAX6078EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6078A Data Sheet (Rev. 0)2019/9/12PDF576K