概览
优势和特点
- IEEE 802.3af/at兼容PD接口电路
- PoE Class 1/Class 2
- -36V至-57V输入范围
- 演示集成6.49W降压型DC-DC转换器
- +5V @ 1.15A输出
- 49mA (典型值)浪涌电流限值
- 评估端跨和中跨以太网系统
- 简化的墙上适配器接口
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX5988A评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴电路板,具有以太网端口、网络用电设备(PD)接口控制器,适用于-57V电源系统。评估板使用MAX5988A IEEE® 802.3af/at兼容的网络PD接口控制器,器件采用20引脚TQFN封装,带裸焊盘。IC用于要求采用网口为PD供电的以太网供电(PoL)应用,例如IP电话、无线接入点和安全摄像机。
评估板由IEEE 802.3af/at兼容的电源设备(PSE)供电。关于PSE控制器的信息,请参考MAX5988A IC的数据资料。PSE通过非屏蔽双绞线以太网电缆提供要求的-36V至-57V直流电源,通过评估板的RJ45磁性插座输入。评估板具有一个1 x 1吉比特RJ45磁性插座和两个有源全波整流器(DM1、DM2),用于分离端跨或中跨以太网系统提供的直流电源。
评估板也可由墙上适配器电源供电。评估板提供支持墙上适配器电源输出的PCB焊盘。检测到墙上适配器电源时,其优先级高于PSE电源,使用墙上适配器为评估板供电。
评估板演示IC的完整功能,例如PD侦测签名、PD分级签名、浪涌电流控制、输入过压锁定(UVLO),以及集成DC-DC降压型转换器。集成降压型转换器工作在固定215kHz开关频率,配置为非隔离+5V DC输出,可提供1.5A电流。
警告评估板设计为使用高电压工作。评估板及连接的设备上会出现危险电压。为评估板及所连设备供电时,必须严格遵守与操作高压电器设备相应的安全规程。
严重故障或失效条件下,评估板的散热量可能非常大,可能会造成元件或元件碎片高速弹出。谨慎操作评估板,预防造成人员伤害。
应用
- IEEE® 802.3af用电设备
- IP电话
- IP安全摄像机
- WiMAX®基站
- 无线接入点
文档
-
MAX5988AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX5988A Data Sheet (Rev. 0)2016/8/26PDF453K