概览
优势和特点
- 1V至16V输入范围
- 演示故障闭锁输出
- 可配置输入欠压(9V)和过压(15V)门限
- 输出电流高达40A
- 可配置慢速、快速限流门限
- 精密电流监测
- 校准模式
- 可选择数字电压电源(VIO)
- /FAULT和电源就绪LED指示
- 带缓冲的电流检测放大器输出,驱动外部电路
- 评估MAX5977A闭锁器件
- 更换IC后,可评估MAX5977B自动重试器件
- 表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5977A评估板为热插拔控制器电路板,控制大功率、大电容负载的开启,避免电源出现尖峰脉冲。评估电路采用MAX5977A故障闭锁、20引脚TQFN表贴封装(带裸焊盘)的热插拔控制器IC。评估板工作在1V至16V输入电源范围,电源连接在VIN和GND连接器。
IC控制两个N沟道MOSFET,可提供高达40A的输出电流。评估板电路确保输出电压稳定,并在欠压(UV)、过压(OV)门限范围之内。电路连续监测负载电流,确保不超过可编程快速、慢速限流门限。评估板为IC的电流检测放大器提供了缓冲输出,包括精密电流源。使能IC校准模式功能时,提供2.5V输出。
更换U1后,评估板亦可用于评估MAX5977B自动重试热插拔控制器。
应用
- 通用热插拔
- 网络交换机与路由器
- 服务器
- 存储系统
文档
-
MAX5977AEVKIT: MAX5977A和MAX5977B评估板 Data Sheet (Rev. 0)2011/6/20PDF927K