概览

优势和特点

  • 符合IEEE 802.3af/at标准的PD接口电路
  • -39V至-57V启动输入电压范围
  • 效率高达91% (VIN = +48V)
  • 非隔离+3.3V电源,可输出1.8A电流
  • PD检测和可配置分级信号
  • 2级事件分级和墙上适配器检测输出
  • 180mA (最大值)浪涌电流抑制
  • -38.6V内部UVLO
  • 评估端点和中跨以太网系统
  • 简化墙上适配器接口
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5974E评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX5974E扩频、电流模式PWM控制器,该器件适用于以太网供电(PoE)中的用电设备(PD)。评估板采用紧凑的低成本设计,用于LAN供电(PoLAN),可直接从以太网端口获取直流电源为PD (如:IP电话、无线接点和安全摄像头等)供电。

评估板具有一个2级PD,安装了200kHz开关频率的反激式DC-DC转换IC。利用同步整流器,电路可获得高达91%的效率。表贴变压器为输出储存能量,输出电压配置为+3.3V,可提供1.8A的负载电流。

评估板包含符合IEEE® 802.3af/at标准的PD接口控制IC MAX5969B,提供PD侦测信号、PD分级信号、浪涌电流控制、欠压锁定(UVLO)以及PD开启后的限流。

评估板电路从IEEE 802.3af/at兼容供电设备(PSE)取电。PSE提供所需要的-39V至-57V直流电压,经过非屏蔽双绞线以太网电缆连接到评估板的RJ45 MagJack®。评估板具有1 x 1Gb RJ45 MagJack和两个全桥二极管,用于分离由端点或中跨以太网系统提供的直流电源。

评估板也可以由+39V至+57V墙上适配器供电(作用在WAD_IN和WAN_GND PCB焊盘)。当检测到墙上适配器电源时,将优先选择墙上适配器给评估板供电。

警告:评估板设计工作在高压环境。该评估板及其相连设备都存在危险的高压。用户为评估板或评估板连接电源上电时,须谨慎操作并严格遵守高压电气设备的安全操作规程。

在严重故障或失效条件下,评估板会产生非常大的功耗,可能导致元件或元件碎片高速飞溅。须谨慎操作该评估板,以避免可能的人身伤害。

应用

  • 大功率PD (高于802.3af/at标准要求)
  • IP电话
  • PoE IEEE® 802.3af/at用电设备
  • 安全监控摄像机
  • 无线接入点