概览
优势和特点
- 上电后,可安全地热插拔4个独立的0V至16V电源
 - 4层、2oz铜箔PCB,为20A负载设计
 - 多个输出信号,可通过LED进行监测
 - 可配置热插拔通道的欠压锁定门限
 - 板上I²C通信接口电路和USB接口
 - Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的评估软件
 - 完全安装并经过测试
 
产品详情
MAX5961评估板(EV kit)电路用于演示MAX5961 4通道热插拔控制器,提供电压和电流监测。评估板电路具有多个跳线,配置MAX5961的初始设置。输入电压范围、输出电压限制和故障管理功能均可通过软件设置。每个通道的欠压锁定门限还可通过安装外部元件设置。/FAULT_、/PG_和/ALERT输出信号在评估期间提供电路监测。
评估板包括Windows® 2000/XP/Vista® (32位)兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)运行MAX5961的功能。
应用
- ASIC
 - 磁盘驱动
 - PCI Express®热插拔
 - 服务器
 - 存储系统