概览

优势和特点

  • IEEE 802.3af兼容供电设备(PSE)电路
  • 输入电压
    • -32V至-60V,2A电流(-48V供电电路,350mA/端口)
    • +3.3V,100mA电流(数字逻辑电源)
    • VCC (+3.3V),提供100mA电流(光接口)
    • +9V提供250mA电流(SMBus LPT接口板)
  • 以太网端口
    • 4个RJ-45 10/100 base-TX以太网输入端口
    • 4个RJ-45 10/100 base-TX以太网输出以太网供电端口
  • 具有4个独立的电源切换控制器
  • 提供PD探测和分级
  • 可配置DC/AC负载移除探测和断开监控
  • 可配置电流检测
  • 方便的电压和电流测试点
  • 4个输出端口LED状态指示器
  • 光隔离3线I²C兼容PC接口
  • 可重新配置为单机工作或者采用外部微控制器
  • Windows 95/98/2000兼容软件
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX5945评估板(EV kit)是经过完全组装和测试的表面安装电路板,包括以太网4端口网络电源控制器电路,适用于-48V供电系统。MAX5945 IEEE 802.3af兼容网络电源控制器采用36引脚SSOP封装。电路含有4个n沟道功率MOSFET,用于构成评估板上的主供电设备(PSE)电路。MAX5945用于以太网供电,适用于需要对4个以太网端口提供直流电源的应用。评估板为I²C兼容3线接口提供光隔离。隔离接口通过一个MAXSMBus接口板连接至PC并行端口(LPT)。可以方便的重新配置评估板,采用隔离或者非隔离模式与用户的单机微控制器接口。

MAX5945评估板需要一个-32V至-60V的电源供电(-48V电源),并能够为评估板提供2A或者更大的电流,通过4个10/100 Base-TX以太网端口为受电设备(PD)供电。评估板具有PD探测、分级、限流控制等IEEE 802.3af兼容PSE功能。用户还必须提供两个独立的3.3V,100mA的电源,用于为评估板的数字逻辑和3.3V (VCC)光隔离3线接口供电。MAXSMBus接口板需要一个专用9V电源,提供250mA电流。非隔离模式不需要+9V电源。

MAX5945通过控制每个端口功率MOSFET和通过对应的检流电阻检测电流,来管理-48V直流电源对4个以太网端口的供电。电流馈入每个以太网输出端口上的10/100 base-TX Voice-over-IP (VoIP)磁模块。MAX5945评估板为4个以太网输出端口的各路提供单独的供电通道。

评估板提供了MAX5945每个供电通道的全部功能,例如可配置工作模式、PD探测、PD分级、过流保护、电流回馈、欠压/过压保护以及交流断开监控等。所有这些功能均能在评估板上配置实现,并提供其他测试点进行电压探测和电流测量。

应用

  • 中跨电源注入
  • LAN供电/以太网供电
  • 供电设备(PSE)
  • 交换机/路由器

相关产品