概览
优势和特点
- 快速的评估和性能测试
- CMOS兼容电平
- SMA同轴连接器用于时钟输入和模拟输出
- 50Ω匹配的时钟输入和模拟输出线路
- 单端至差分时钟信号转换电路
- 差分电流输出至单端电压信号输出转换电路
- 满量程电流输出配置为20mA
- 提供外部1.25V参考源
- 完全安装并经过测试
- 还可评估14位的MAX5884和12位的MAX5883
产品详情
MAX5885评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含评估16位并行输入、200Msps、电流模式输出数字模拟转换器(DAC) MAX5885所需的全部元件。评估板可单板工作,要求使用CMOS兼容数据输入、单端时钟输入及3.3V电源。
MAX5885评估板还可用于评估MAX5884 (14位)和MAX5883 (12位)。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
- 通信:LMDS、MMDS、点到点微波通信
- 数字信号合成器
- 仪表
文档
-
4031: MAX5883、MAX5884和MAX5885评估板 Data Sheet1900/1/1PDF300K