概览

优势和特点

  • 评估MAX5869 RF DAC性能、能力以及特性
  • 3.3V单电源
  • 最大5.9Gsps更新率
  • 直接连接Xilinx VC707数据源板
  • 兼容Windows 7/8、Windows XP和Windows Vista的软件
  • 通过板载SPI接口控制MAX5869
  • 通过板载SMBus™接口控制MAX6654温度传感器
  • GUI控制VC707操作
  • 经过验证的10层PCB设计
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX5869评估板(EV kit)包括一片MAX5869高性能插值和调制16位的5.9Gsps RF DAC,该器件可直接合成高达600MHz瞬时带宽,覆盖从直流到2.8GHz多的范围。器件针对于有线数字视频广播而设计,频谱遮罩满足广泛的通信标准要求,包括EPoC、DVB-T、DVB-T2、DVB-C2、ISDB-T和DOCSIS 3.0/3.1。评估板提供评估MAX5869器件性能的完备系统,以及数字视频方案开发的平台。

MAX5869评估板通过FMC连接器连接至Xilinx® VC707评估板,实现VC707与MAX5869的JESD204B串行链路接口的通信。

评估板带有兼容Windows® 7/8、Windows XP®和Windows Vista®的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI接口配置所有的MAX5869寄存器、控制VC707 FPGA以及进行温度监测。

相关产品

工具及仿真模型

Software Development