概览
优势和特点
- 八通道高精度DAC
- 12位精度,无需调整
- IC内置高精度电压基准
- 提供可选外部基准输入
- 跳线可选的I²C地址设置
- 6引脚Pmod兼容连接器(I²C)
- 第二连接头,允许以菊链形式在I²C总线上连接多个模块
- C语言示例软件,便于移植
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5825PMB1外设模块提供了必要的硬件电路,使得MAX5825 8通道DAC可连接至任何使用Pmod™兼容扩展端口配置I²C通信的系统。IC具有8路独立、12位精度、内部缓冲电压输出DAC通道。IC也具有内部基准,可选择2.048V、2.500V和4.096V (标准3.3V Pmod端口电源不支持4.096V基准工作)。
应用
- 自动调谐和光控制
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
文档
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/8/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/7/18PDF1M
-
MAX5825PMB1: MAX5825PMB1外设模块 Data Sheet (Rev. 0)2012/12/11PDF791K
-
Maxim模拟精选集锦2012/7/24PDF501K