概览
优势和特点
- 提供双极性和单极性输出
- 板上+2.5V高精度电压基准
- 板上双极性和单极性高精度运算放大器
- 经过验证的高性能16位DAC PCB布局
- 高速USB 2.0 USB-PC连接(带有电缆)
- Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX54X评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX541/MAX542串行输入、电压输出、16位数/模转换器(DAC)。该评估板还包括Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,并且提供简捷的图形用户界面(GUI)用于演示器件性能。
DAC由板上MAXQ®微控制器控制,提供两个独立的SPI控制接口。
评估板安装了+2.5V高精度电压基准(MAX6126),还提供精密的双极性运算放大器和超高精度单极性运算放大器,分别是MAX9632 (单运放)和MAX44251 (双运放)。
评估板已安装MAX541AESA+和MAX542AESD+,也可用于评估该系列的其它器件。如需数据资料表1列出的引脚兼容器件的免费样品,请联系工厂。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集
- 高分辨率失调与增益调节
- 工业过程控制