概览

优势和特点

  • 1.7V至5.25V单电源供电
  • 采用PC USB至3线接口或独立的3线串口工作
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 包括Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5393评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于验证MAX5393M 256抽头、50kΩ双通道数字电位器。MAX5393双通道易失电位器采用SPI™兼容串口(或通过独立的3线接口)通信。

MAX5393EVMINIQU+评估系统(EV system)包括MAX5393评估板和MINIQUSB+接口板。MINIQUSB+接口板可通过USB接口与PC通信。Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件提供专用的用户界面,用于演示MAX5393的特性。程序采用菜单驱动并提供简捷的图形用户界面(GUI),带有按钮、滚动条以及编辑框。评估软件还可以评估MAX5386M、MAX5388以及MAX5391。评估板也可以直接与用户提供的3线系统连接。

MAX5393 IC由MINIQUSB+接口板和评估板电路产生的1.7V、2.6V、3.3V或5V电源供电,也可以由用户提供的1.7V至5.25V外部直流电源供电。基于PC评估MAX5393时,请定购评估系统(MAX5393EVMINIQU+)。

评估板还包括MAX5386M、MAX5388和MAX5391的PCB焊盘。如需评估这些器件,请定购样品并将IC分别安装在U1、U4和U2位置。

应用

  • 可调节电压基准/线性稳压器
  • 汽车电子
  • 低压电池供电应用
  • 替代机械电位器
  • 失调与增益控制
  • 便携式电子