概览
优势和特点
- 2.6V至5.25V单电源供电
- 采用PC USB至3线接口或独立的3线串口工作
- 易于使用的菜单驱动软件
- 包括Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista兼容软件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5388评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于验证MAX5388N 100kΩ双通道数字电位器。MAX5388 IC包括一个配置为可变电阻的数字电位器和一个配置为电阻分压器的数字电位器,通过SPI™兼容串口通信。
MAX5388EVMINIQU+评估系统(EV system)包括评估板和MINIQUSB+接口板。MINIQUSB+接口板可通过3线串口与PC通信。Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件提供专用的用户界面,用于演示MAX5388的特性。程序采用菜单驱动并提供简捷的图形用户界面(GUI),带有按钮、滚动条以及编辑框。评估软件还可以评估MAX5386、MAX5388L、MAX5388M、MAX5391以及MAX5393。评估板也可以直接与用户提供的3线系统连接。
MAX5388 IC由MINIQUSB+接口板和评估板电路产生的2.6V、3.3V或者5V电源供电,也可以由用户提供的2.6V至5.25V外部直流电源供电。基于PC评估MAX5388时,请定购MAX5388EVMINIQU+。
评估板带有MAX5386、MAX5391以及MAX5393的PCB焊盘,如需评估这些器件,请定购样品并分别将其安装在U1、U2和U3位置。
应用
- 可调节电压基准/线性稳压器
- 汽车电子
- 低压电池供电应用
- 替代机械电位器
- 失调与增益控制
- 便携式电子